Foret Nexus type extra-court NEXUS-GDS (Numéros de référence)

Foret Nexus type extra-court NEXUS-GDS
  • Remise sur volume
Drill with WDI coating suitable for stainless steel, mild steel, aluminum alloy, copper alloy and the like that suppresses peripheral margin wear and achieves long service life at high speeds

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NEXUS-GDS-1.1
NEXUS-GDS-1.2
NEXUS-GDS-1.81
NEXUS-GDS-1.83
NEXUS-GDS-2.1
NEXUS-GDS-2.5
NEXUS-GDS-2.7
NEXUS-GDS-2.13
NEXUS-GDS-2.38
NEXUS-GDS-2.76
NEXUS-GDS-3.6
NEXUS-GDS-4.9
NEXUS-GDS-5.4
NEXUS-GDS-10.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)

15.20 €

1 Disponible 6 jours 1.173938650110140

15.20 €

1 Disponible 6 jours 1.284038650120140

26.10 €

1 Disponible 6 jours 1.81114338650181140

26.10 €

1 Disponible 6 jours 1.83114338650183140

15.20 €

1 Disponible 6 jours 2.1124438650210130

14.40 €

1 Disponible 6 jours 2.5144638650250130

15.20 €

1 Disponible 6 jours 2.7164838650270130

26.10 €

1 Disponible 6 jours 2.13134538650213130

26.10 €

1 Disponible 6 jours 2.38144638650238130

25.70 €

1 Disponible 6 jours 2.76164838650276130

18.70 €

1 Disponible 6 jours 3.6205248650360130

24.90 €

1 Disponible 6 jours 4.9267068650490120

29.60 €

1 Disponible 6 jours 5.4287268650540120

64.70 €

1 Disponible 6 jours 10.543100128651050120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre Tool Material Type HSS à haute teneur en vanadium Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Thinning Available Type 4D or Less Coating Details WDI coated

Assistance technique