Foret Nexus type standard NEXUS-GDR (Numéros de référence)

Foret Nexus type standard NEXUS-GDR
  • Remise sur volume
Drill with WDI coating suitable for stainless steel, mild steel, aluminum alloy, copper alloy and the like that suppresses peripheral margin wear and achieves long service life at high speeds

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NEXUS-GDR-4.5
NEXUS-GDR-5.1
NEXUS-GDR-5.5
NEXUS-GDR-6.8
NEXUS-GDR-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

26.20 €

1 Disponible 6 jours 4.5479168655450

33.10 €

1 Disponible 6 jours 5.1529668655510

33.10 €

1 Disponible 6 jours 5.55710168655550

45.40 €

1 Disponible 6 jours 6.86911388655680

91.70 €

1 Disponible 6 jours 1194151128656100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre Tool Material Type HSS à haute teneur en vanadium Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Tip angle(°) 120 Thinning Available Type 5D or Less
Coating Details WDI coated

Assistance technique