Type moyen pour usinage général EX-GDN

Type moyen pour usinage général EX-GDN
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
The groove length is between the stubby and regular sizes and achieves non-step high speed machining up to 4 times the diameter, even for small diameters

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-GDN-0.5
EX-GDN-0.6
EX-GDN-0.9
EX-GDN-0.53
EX-GDN-0.55
EX-GDN-0.64
EX-GDN-0.65
EX-GDN-0.69
EX-GDN-0.74
EX-GDN-0.76
EX-GDN-0.86
EX-GDN-0.88
EX-GDN-0.96
EX-GDN-1.05
EX-GDN-1.8
EX-GDN-1.25
EX-GDN-1.32
EX-GDN-1.47
EX-GDN-1.64
EX-GDN-1.74
EX-GDN-1.78
EX-GDN-1.79
EX-GDN-1.82
EX-GDN-2.45
EX-GDN-2.55
EX-GDN-3.4
EX-GDN-3.8
EX-GDN-3.15
EX-GDN-4.2
EX-GDN-4.5
EX-GDN-4.55
EX-GDN-5.1
EX-GDN-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No.

14.80 €

1 6 jours 0.5638Tige de fraise361005

13.60 €

1 6 jours 0.6739Tige de fraise361006

11.71 €

1 6 jours 0.9941Tige de fraise361009

15.65 €

1 6 jours 0.53638Tige de fraise38607053

14.59 €

1 6 jours 0.55739Tige de fraise38607055

14.59 €

1 6 jours 0.64739Tige de fraise38607064

13.57 €

1 8 jours 0.65739Tige de fraise38607065

14.59 €

1 6 jours 0.69840Tige de fraise38607069

14.07 €

1 6 jours 0.74840Tige de fraise38607074

14.07 €

1 6 jours 0.76840Tige de fraise38607076

13.44 €

1 6 jours 0.86941Tige de fraise38607086

13.44 €

1 6 jours 0.88941Tige de fraise38607088

12.57 €

1 6 jours 0.96941Tige de fraise38607096

13.03 €

9.12 €

1 Jour même

Stock

1.05941Tige de fraise38607105

9.06 €

1 Disponible 8 jours 1.81749Tige de fraise361018

10.48 €

1 6 jours 1.251244Tige de fraise38607125

11.87 €

1 6 jours 1.321244Tige de fraise38607132

11.87 €

1 6 jours 1.471446Tige de fraise38607147

10.87 €

1 6 jours 1.641547Tige de fraise38607164

10.87 €

1 6 jours 1.741749Tige de fraise38607174

10.87 €

1 6 jours 1.781749Tige de fraise38607178

10.87 €

1 6 jours 1.791749Tige de fraise38607179

10.87 €

1 6 jours 1.821749Tige de fraise38607182

11.56 €

1 6 jours 2.452254Tige de fraise38607245

11.56 €

1 6 jours 2.552254Tige de fraise38607255

12.71 €

1 6 jours 3.43062Tige de fraise461034

13.96 €

1 6 jours 3.83365Tige de fraise461038

13.44 €

1 6 jours 3.152759Tige de fraise48607315

15.59 €

1 8 jours 4.23377Tige de fraise661042

15.59 €

1 8 jours 4.53680Tige de fraise661045

17.52 €

1 6 jours 4.553680Tige de fraise68607455

20.33 €

1 6 jours 5.13983Tige de fraise661051

21.63 €

1 6 jours 64387Straight shank661060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 130
Thinning Four Facet Point, (Dc≤1.5)X Form (1.5 Type 5D or Less

Assistance technique