Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 40 | 100 | 2 | 8590520 | |
33.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 50 | 100 | 2 | 8591020 | |
33.00 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 40 | 100 | 2.1 | 8590521 | ||
34.00 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 50 | 100 | 2.1 | 8591021 | ||
33.00 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 40 | 100 | 2.2 | 8590522 | ||
34.00 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 50 | 100 | 2.2 | 8591022 | ||
33.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 40 | 100 | 2.3 | 8590523 | |
34.00 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 50 | 100 | 2.3 | 8591023 | ||
33.00 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 40 | 100 | 2.4 | 8590524 | ||
34.00 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 50 | 100 | 2.4 | 8591024 | ||
33.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 50 | 100 | 2.5 | 8591025 | |
34.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 50 | 100 | 2.6 | 8591026 | |
34.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 50 | 100 | 2.7 | 8591027 | |
34.40 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 50 | 100 | 2.8 | 8591028 | ||
34.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 50 | 100 | 2.9 | 8591029 | |
34.20 € | 1 | 6 jours | 3 | 75 | 150 | 3 | 8591530 | ||
53.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 100 | 200 | 3 | 8592030 | |
27.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 55 | 100 | 3 | 8591030 | |
45.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 75 | 150 | 3.1 | 8591531 | |
56.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 100 | 200 | 3.1 | 8592031 | |
38.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 55 | 100 | 3.2 | 8591032 | |
45.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 75 | 150 | 3.2 | 8591532 | |
56.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 100 | 200 | 3.2 | 8592032 | |
30.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 55 | 100 | 3.3 | 8591033 | |
36.50 € | 1 | Disponible | 15 jours | 3.3 | 75 | 150 | 3.3 | 8591533 | |
56.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 100 | 200 | 3.3 | 8592033 | |
38.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 55 | 100 | 3.4 | 8591034 | |
45.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 75 | 150 | 3.4 | 8591534 | |
56.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 100 | 200 | 3.4 | 8592034 | |
30.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 55 | 100 | 3.5 | 8591035 | |
36.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 75 | 150 | 3.5 | 8591535 | |
56.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 100 | 200 | 3.5 | 8592035 | |
41.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 55 | 100 | 3.6 | 8591036 | |
51.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 75 | 150 | 3.6 | 8591536 | |
61.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 100 | 200 | 3.6 | 8592036 | |
41.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 55 | 100 | 3.7 | 8591037 | |
51.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 75 | 150 | 3.7 | 8591537 | |
61.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 100 | 200 | 3.7 | 8592037 | |
41.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 55 | 100 | 3.8 | 8591038 | |
51.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 75 | 150 | 3.8 | 8591538 | |
61.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 100 | 200 | 3.8 | 8592038 | |
51.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 75 | 150 | 3.9 | 8591539 | |
61.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 100 | 200 | 3.9 | 8592039 | |
49.40 € | 1 | 6 jours | 4 | 100 | 200 | 4 | 8592040 | ||
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 60 | 100 | 4 | 8591040 | |
41.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 80 | 150 | 4 | 8591540 | |
47.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 60 | 100 | 4.1 | 8591041 | |
57.20 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 80 | 150 | 4.1 | 8591541 | ||
67.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 100 | 200 | 4.1 | 8592041 | |
38.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 60 | 100 | 4.2 | 8591042 | |
46.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 80 | 150 | 4.2 | 8591542 | |
54.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 100 | 200 | 4.2 | 8592042 | |
47.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 60 | 100 | 4.3 | 8591043 | |
57.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 80 | 150 | 4.3 | 8591543 | |
67.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 100 | 200 | 4.3 | 8592043 | |
47.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 60 | 100 | 4.4 | 8591044 | |
57.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 80 | 150 | 4.4 | 8591544 | |
67.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 100 | 200 | 4.4 | 8592044 | |
38.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 60 | 100 | 4.5 | 8591045 | |
46.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 80 | 150 | 4.5 | 8591545 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Cobalt HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 130 | Thinning | X type (Dc < 4), R type (Dc ≥ 4) | Type | 20D or Less |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles