Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.00 € | 1 | 6 jours | 6 | 43 | 123 | MT1 | 66060 | ||
66.63 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 47 | 127 | MT1 | 66065 | ||
69.15 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 52 | 132 | MT1 | 66068 | ||
69.15 € | 1 | 6 jours | 7 | 52 | 132 | MT1 | 66070 | ||
70.41 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 52 | 132 | MT1 | 66075 | ||
71.04 € | 1 | 6 jours | 8 | 56 | 136 | MT1 | 66080 | ||
73.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 56 | 139 | MT1 | 66085 | |
74.81 € | 1 | 6 jours | 8.8 | 61 | 144 | MT1 | 66088 | ||
74.81 € | 1 | 6 jours | 9 | 61 | 144 | MT1 | 66090 | ||
76.70 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 61 | 144 | MT1 | 66095 | ||
77.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 65 | 148 | MT1 | 66100 | ||
80.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.3 | 65 | 148 | MT1 | 66103 | |
80.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.5 | 65 | 148 | MT1 | 66105 | |
88.03 € | 1 | 6 jours | 11 | 71 | 154 | MT1 | 66110 | ||
91.81 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 71 | 154 | MT1 | 66115 | ||
93.07 € | 1 | 6 jours | 12 | 71 | 154 | MT1 | 66120 | ||
96.22 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 76 | 159 | MT1 | 66125 | ||
96.22 € | 1 | 6 jours | 13 | 76 | 159 | MT1 | 66130 | ||
87.21 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 80 | 163 | MT1 | 66135 | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 14 | 80 | 163 | MT1 | 66140 | ||
96.96 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 83 | 183 | MT2 | 66145 | ||
100.21 € | 1 | 6 jours | 15 | 83 | 183 | MT2 | 66150 | ||
104.00 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 85 | 185 | MT2 | 66155 | ||
107.25 € | 1 | 6 jours | 16 | 85 | 185 | MT2 | 66160 | ||
112.67 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 88 | 188 | MT2 | 66165 | ||
118.62 € | 1 | 6 jours | 17 | 88 | 188 | MT2 | 66170 | ||
126.21 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 90 | 190 | MT2 | 66175 | ||
131.62 € | 1 | 6 jours | 18 | 90 | 190 | MT2 | 66180 | ||
137.58 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 93 | 193 | MT2 | 66185 | ||
143.54 € | 1 | 6 jours | 19 | 93 | 193 | MT2 | 66190 | ||
150.58 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 96 | 196 | MT2 | 66195 | ||
156.00 € | 1 | 6 jours | 20 | 96 | 196 | MT2 | 66200 | ||
165.21 € | 1 | 6 jours | 20.5 | 98 | 198 | MT2 | 66205 | ||
172.25 € | 1 | 6 jours | 21 | 98 | 198 | MT2 | 66210 | ||
179.29 € | 1 | 6 jours | 21.5 | 101 | 201 | MT2 | 66215 | ||
182.00 € | 1 | 6 jours | 22 | 101 | 201 | MT2 | 66220 | ||
193.92 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 101 | 201 | MT2 | 66225 | ||
204.21 € | 1 | 6 jours | 23 | 101 | 201 | MT2 | 66230 | ||
209.08 € | 1 | 6 jours | 23.5 | 104 | 224 | MT3 | 66235 | ||
220.46 € | 1 | 6 jours | 24 | 108 | 228 | MT3 | 66240 | ||
234.54 € | 1 | 6 jours | 24.5 | 108 | 228 | MT3 | 66245 | ||
239.96 € | 1 | 6 jours | 25 | 108 | 228 | MT3 | 66250 | ||
249.71 € | 1 | 6 jours | 25.5 | 112 | 232 | MT3 | 66255 | ||
252.42 € | 1 | 6 jours | 26 | 112 | 232 | MT3 | 66260 | ||
259.46 € | 1 | 6 jours | 26.5 | 112 | 232 | MT3 | 66265 | ||
271.92 € | 1 | 6 jours | 27 | 116 | 236 | MT3 | 66270 | ||
277.88 € | 1 | 6 jours | 27.5 | 116 | 236 | MT3 | 66275 | ||
286.54 € | 1 | 6 jours | 28 | 116 | 236 | MT3 | 66280 | ||
304.42 € | 1 | 6 jours | 28.5 | 120 | 240 | MT3 | 66285 | ||
322.83 € | 1 | 6 jours | 29 | 120 | 240 | MT3 | 66290 | ||
335.83 € | 1 | 6 jours | 29.5 | 120 | 240 | MT3 | 66295 | ||
347.75 € | 1 | 6 jours | 30 | 120 | 240 | MT3 | 66300 | ||
403.00 € | 1 | 6 jours | 30.5 | 124 | 244 | MT3 | 66305 | ||
407.33 € | 1 | 6 jours | 31 | 124 | 244 | MT3 | 66310 | ||
432.25 € | 1 | 6 jours | 31.5 | 124 | 244 | MT3 | 66315 | ||
454.46 € | 1 | 6 jours | 32 | 128 | 248 | MT3 | 66320 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | HSS à haute teneur en vanadium | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 130 | Thinning | Available | Type | 5D or Less |
Coating Details | V coated |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles