Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V-SDR-2.9 |
V-SDR-3.2 |
V-SDR-3.3 |
V-SDR-8.7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 33 | 61 | 2.9 | 8594029 | |
11.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 36 | 65 | 3.2 | 8594032 | |
11.64 € 4.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3.3 | 36 | 65 | 3.3 | 8594033 | |
30.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.7 | 81 | 125 | 8.7 | 8594087 |
Loading...
Work material | General steel / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | HSS à haute teneur en vanadium | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 120 | Thinning | Available | Type | 4D or Less |
Coating Details | V coated |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles