Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 5:00 29/11/2020 à 0:00 (CET) 30/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poudre HSS type long VP-GDXL

Poudre HSS type long VP-GDXL

Features a high-rigidity parabolic groove, high-grade powder HSS and V coating that enables long service life when deep drilling up to 7 to 10 times the diameter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP-GDXL-3-55
VP-GDXL-3.3-55
VP-GDXL-3.5-55
VP-GDXL-4-60
VP-GDXL-4-80
VP-GDXL-4.2-60
VP-GDXL-4.2-80
VP-GDXL-4.5-60
VP-GDXL-4.5-80
VP-GDXL-5-85
VP-GDXL-5-105
VP-GDXL-5.1-85
VP-GDXL-5.2-85
VP-GDXL-5.2-105
VP-GDXL-5.5-85
VP-GDXL-5.5-105
VP-GDXL-6-90
VP-GDXL-6-110
VP-GDXL-6.5-90
VP-GDXL-6.5-110
VP-GDXL-6.8-90
VP-GDXL-6.8-110
VP-GDXL-6.9-90
VP-GDXL-7-90
VP-GDXL-7-110
VP-GDXL-7.5-90
VP-GDXL-7.5-110
VP-GDXL-8-115
VP-GDXL-8.5-115
VP-GDXL-9-115
VP-GDXL-9.5-115
VP-GDXL-10-120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)
Thinning Type Coating Details

24.17 €

4 jours 35510038621030120Available15D or LessV coated

25.53 €

4 jours 3.3551003.38621033120Available15D or LessV coated

25.53 €

5 jours 3.5551003.58621035120Available15D or LessV coated

28.24 €

4 jours 46010048621040120Available15D or LessV coated

34.29 €

5 jours 48015048621540120Available15D or LessV coated

31.38 €

5 jours 4.2601004.28621042120Available15D or LessV coated

38.19 €

4 jours 4.2801504.28621542120Available15D or LessV coated

31.27 €

5 jours 4.5601004.58621045120Available15D or LessV coated

38.19 €

5 jours 4.5801504.58621545120Available15D or LessV coated

40.90 €

5 jours 58515058621550120Available15D or LessV coated

47.32 €

5 jours 510520058622050120Available15D or LessV coated

43.86 €

5 jours 5.1851505.18621551120Available15D or LessV coated

44.20 €

4 jours 5.2851505.28621552120Available15D or LessV coated

52.78 €

5 jours 5.21052005.28622052120Available15D or LessV coated

43.86 €

5 jours 5.5851505.58621555120Available15D or LessV coated

52.78 €

5 jours 5.51052005.58622055120Available15D or LessV coated

46.62 €

5 jours 69015068621560120Available15D or LessV coated

57.71 €

5 jours 611020068622060120Available15D or LessV coated

51.47 €

4 jours 6.5901506.58621565120Available15D or LessV coated

63.06 €

5 jours 6.51102006.58622065120Available15D or LessV coated

58.33 €

5 jours 6.8901506.88621568120Available15D or LessV coated

71.04 €

5 jours 6.81102006.88622068120Available15D or LessV coated

58.33 €

5 jours 6.9901506.98621569120Available15D or LessV coated

58.33 €

5 jours 79015078621570120Available15D or LessV coated

71.04 €

5 jours 711020078622070120Available15D or LessV coated

64.63 €

4 jours 7.5901507.58621575120Available15D or LessV coated

77.33 €

5 jours 7.51102007.58622075120Available15D or LessV coated

84.26 €

5 jours 811520088622080120Available15D or LessV coated

93.70 €

5 jours 8.51152008.58622085120Available15D or LessV coated

86.12 €

5 jours 911520098622090120Available15D or LessV coated

93.71 €

5 jours 9.51152009.58622095120Available15D or LessV coated

98.58 €

5 jours 10120200108622100120Available15D or LessV coated

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium Tool Material Type Acier rapide à poudre Shank Type Straight shank
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique