• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de tarauds pour vis de trépied de caméra, pour vis de montage de trépied de caméra TRP-SFT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRP-SFT-1/4-20
TRP-SFT-3/8-16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

14.96 €

7 jours 1/4UN2062OH92961929102

24.57 €

Disponible 7 jours 3/8UN1675OH12-72429103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Unified Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) / Thermoplastic plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique