Inscription
Configurer
  • Nominal
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • L(mm)
  • Length under neck(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Thread Length(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Série de tarauds en spirale, revêtement HR, pour alliage ultra résistant à la chaleur à base Ni WHR-NI-SFT

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Nominal

    Pitch, Number of Threading

    (mm)

    L

    (mm)

    Length under neck

    (mm)

    Shank diameter

    (mm)

    Thread Length

    (mm)

    Tool No.

    Quantité minimale de commande
    M4
    0.7
    52
    21
    5
    13
    3901413
    1 pièces
    M8
    1.25
    70
    36
    7
    22
    3901422
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    22.41 €
    ( 26.67 € )
    6 jours ouvrables
    28.66 €
    ( 34.11 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    A highly rigid cutting edge is realized by combining spiral taps with point grooves. Enables stable processing with a long service life for nickel base alloy (40 to 45 HRC) after aging treatment