Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Pitch, Number of Threading (mm) | Work material | Coating Type | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Number of Screw Threads | Coating Details | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.50 € | 1 | Disponible | 15 jours | Métrique | 0.25 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[◎] / Matériau laminé en aluminium (AL)[◎] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[◎] / Alliage de magnésium (MC)[◎] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[◎] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | Autre | 0.72 | 0.25 | 2.75 | 3 | M1 | 1 | SS coating | 3900495 | |
101.50 € | 1 | Disponible | 15 jours | Métrique | 0.25 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[◎] / Matériau laminé en aluminium (AL)[◎] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[◎] / Alliage de magnésium (MC)[◎] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[◎] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | Autre | 0.91 | 0.25 | 3.25 | 3 | M1.2 | 1 | SS coating | 3900496 | |
101.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | 0.3 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[◎] / Matériau laminé en aluminium (AL)[◎] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[◎] / Alliage de magnésium (MC)[◎] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[◎] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | Autre | 1.05 | 0.3 | 3.8 | 3 | M1.4 | 1 | SS coating | 3900497 | |
101.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | 0.35 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[◎] / Matériau laminé en aluminium (AL)[◎] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[◎] / Alliage de magnésium (MC)[◎] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[◎] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | Autre | 1.2 | 0.35 | 4.35 | 3 | M1.6 | 1 | SS coating | 3900498 | |
101.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | 0.35 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[◎] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[◎] / Matériau laminé en aluminium (AL)[◎] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[◎] / Alliage de magnésium (MC)[◎] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[◎] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[○] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | Autre | 1.3 | 0.35 | 4.85 | 3 | M1.7,M1.8 | 1 | SS coating | 3900499 | |
139.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | 0.4 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[○] / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (45 à 55 HRC)[◎] / Acier à dureté élevée (50-60 HRC)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[◎] / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.)[◎] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | For High Hardness (Silicone Group) | 1.5 | 1.2 | 4.4 | 6 | M2 | 3 | WXL coated | 3900500 | |
139.70 € | 1 | 6 jours | Métrique | 0.45 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[○] / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (45 à 55 HRC)[◎] / Acier à dureté élevée (50-60 HRC)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[◎] / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.)[◎] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | Autre | 1.9 | 1.4 | 5.6 | 6 | M2.5, M2.6 | 3 | WXL coated | 3900501 | ||
139.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | 0.5 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[○] / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (45 à 55 HRC)[◎] / Acier à dureté élevée (50-60 HRC)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[◎] / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.)[◎] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | Autre | 2.4 | 1.5 | 6.5 | 6 | M3 | 3 | WXL coated | 3900502 | |
139.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | 0.7 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[○] / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (45 à 55 HRC)[◎] / Acier à dureté élevée (50-60 HRC)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[◎] / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.)[◎] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | Autre | 3.1 | 2.1 | 8.7 | 6 | M4 | 3 | WXL coated | 3900503 | |
139.70 € | 1 | Disponible | 15 jours | Métrique | 0.8 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[○] / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (45 à 55 HRC)[◎] / Acier à dureté élevée (50-60 HRC)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[◎] / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.)[◎] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | Autre | 4 | 2.4 | 10.8 | 6 | M5 | 3 | WXL coated | 3900504 | |
139.70 € | 1 | 6 jours | Unified | 32 | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)[○] / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%)[○] / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%)[○] / Acier allié (SCM)[○] / Acier inoxydable (JIS-SUS)[○] / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC)[◎] / Acier trempé et durci (45 à 55 HRC)[◎] / Acier à dureté élevée (50-60 HRC)[○] / Moulage d'acier (SC)[○] / Fonte (FC)[○] / Fonte ductile (FCD)[○] / Fonte en laiton (BsC)[○] / Matériau laminé en aluminium (AL)[○] / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC)[○] / Alliage de magnésium (MC)[○] / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)[○] / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.)[◎] / Alliage à base de nickel (Inconel, etc.)[◎] / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.)[○] / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)[○] | Autre | 3.2 | 2.4 | 9.1 | 6 | No.8 | 3 | WXL coated | 3900513 |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | Tap Type | Fraise à fileter | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | L(mm) | 40 | Number of Grooves | 3 |
Torsional Angle(°) | 11 |
Configurer
Propriétés de base
Screw Types
Pitch, Number of Threading(mm)
Work material
Coating Type
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Minimum Machining Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles