Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Point Tap Series, for Stainless Steel, EX-SUS-POT

Point Tap Series, for Stainless Steel, EX-SUS-POT
  • Remise sur volume

Great sharpness and durability when used in through holes of machinability bad stainless steel. It is also suitable in various kinds of heat-resistant steel and tough nickel chrome manganese steel, other stainless steels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-SUS-POT-OH2-1/4-28UNF
EX-SUS-POT-OH2-3/8-24UNF
EX-SUS-POT-OH2-5/16-24UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO4-40UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO4-48UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO5-40UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO5-44UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO6-32UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO6-40UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO8-32UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO8-36UNF
EX-SUS-POT-OH2-NO10-24UNC
EX-SUS-POT-OH2-NO10-32UNF
EX-SUS-POT-OH3-1/2-13UNC
EX-SUS-POT-OH3-1/2-20UNF
EX-SUS-POT-OH3-1/4-20UNC
EX-SUS-POT-OH3-1-12UNF
EX-SUS-POT-OH3-3/4-10UNC
EX-SUS-POT-OH3-3/4-16UNF
EX-SUS-POT-OH3-3/8-16UNC
EX-SUS-POT-OH3-5/8-11UNC
EX-SUS-POT-OH3-5/8-18UNF
EX-SUS-POT-OH3-5/16-18UNC
EX-SUS-POT-OH3-7/8-14UNF
EX-SUS-POT-OH3-7/16-14UNC
EX-SUS-POT-OH3-7/16-20UNF
EX-SUS-POT-OH4-1-8UNC
EX-SUS-POT-OH4-7/8-9UNC
EX-SUS-POT-W1/2-12
EX-SUS-POT-W1/4-20
EX-SUS-POT-W1-8
EX-SUS-POT-W1/8-40
EX-SUS-POT-W3/4-10
EX-SUS-POT-W3/8-16
EX-SUS-POT-W3/16-24
EX-SUS-POT-W5/8-11
EX-SUS-POT-W5/16-18
EX-SUS-POT-W7/8-9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

11.05 €

Disponible 4 jours Unified1/4UN2862OH2296319Oxidizing15186

16.52 €

Disponible 5 jours Unified3/8UN2475OH2417324Oxidizing15194

14.02 €

Disponible 13 jours Unified5/16UN2470OH2376.1322Oxidizing15190

11.36 €

Disponible 5 jours UnifiedNo4UN4044OH2213215Oxidizing15162

11.36 €

Disponible 5 jours UnifiedNo4UN4844OH2213215Oxidizing15163

11.00 €

Disponible 5 jours UnifiedNo5UN4046OH2194311Oxidizing15166

11.00 €

Disponible 4 jours UnifiedNo5UN4446OH2194311Oxidizing15167

10.81 €

Disponible 5 jours UnifiedNo6UN3248OH2214313Oxidizing15170

10.81 €

Disponible 4 jours UnifiedNo6UN4048OH2214313Oxidizing15171

10.64 €

Disponible 5 jours UnifiedNo8UN3252OH2215313Oxidizing15174

10.64 €

Disponible 5 jours UnifiedNo8UN3652OH2215313Oxidizing15175

10.98 €

Disponible 4 jours UnifiedNo10UN2460OH2245.5316Oxidizing15178

10.64 €

Disponible 5 jours UnifiedNo10UN3260OH2245.5316Oxidizing15179

25.83 €

5 jours Unified1/2UN1385OH3489329Oxidizing15202

25.83 €

5 jours Unified1/2UN2085OH3489329Oxidizing15205

11.05 €

Disponible 4 jours Unified1/4UN2062OH3296319Oxidizing15185

104.02 €

5 jours Unified1UN12125OH36820345Oxidizing15221

59.28 €

5 jours Unified3/4UN10105OH35814337Oxidizing15212

59.28 €

5 jours Unified3/4UN16105OH35814337Oxidizing15213

16.52 €

5 jours Unified3/8UN1675OH3417324Oxidizing15193

39.95 €

5 jours Unified5/8UN1195OH35212332Oxidizing15208

39.95 €

5 jours Unified5/8UN1895OH35212332Oxidizing15209

14.02 €

Disponible 4 jours Unified5/16UN1870OH3376.1322Oxidizing15189

91.92 €

5 jours Unified7/8UN14115OH36317338Oxidizing15217

21.93 €

4 jours Unified7/16UN1480OH3488325Oxidizing15197

21.93 €

5 jours Unified7/16UN2080OH3488325Oxidizing15198

104.02 €

5 jours Unified1UN8125OH46820345Oxidizing15220

91.92 €

5 jours Unified7/8UN9115OH46317338Oxidizing15216

25.83 €

5 jours WhitworthW1/21285OH3-9-29Oxidizing24457

11.05 €

Disponible 5 jours WhitworthW1/42062OH3-6-19Oxidizing24453

104.02 €

5 jours WhitworthW18125OH4-20-45Oxidizing24462

10.70 €

Disponible 5 jours WhitworthW1/84046OH2-4-11Oxidizing24451

59.58 €

5 jours WhitworthW3/410105OH3-14-37Oxidizing24460

16.52 €

Disponible 5 jours WhitworthW3/81675OH3-7-24Oxidizing24455

10.10 €

Disponible 5 jours WhitworthW3/162460OH2-5.5-16Oxidizing24452

39.95 €

5 jours WhitworthW5/81195OH3-12-32Oxidizing24459

14.02 €

Disponible 4 jours WhitworthW5/161870OH3-6.1-22Oxidizing24454

91.92 €

5 jours WhitworthW7/89115OH4-17-38Oxidizing24461

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acier inoxydable (JIS-SUS) / Cuivre (Cu) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)
Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique