Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série de tarauds pour vis d'insertion, nouveau taraud à bout hémisphérique pour métaux non ferreux HL-B-NRT

Série de tarauds pour vis d'insertion, nouveau taraud à bout hémisphérique pour métaux non ferreux HL-B-NRT
  • Remise sur volume

Suitable for increasing the life of the tap or as a countermeasure against chipping, while cutting aluminum (cast, rolled and forged) and other light alloys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HL-B-NRT-M3X0.5
HL-B-NRT-M4X0.7
HL-B-NRT-M5X0.8
HL-B-NRT-M6X1
HL-B-NRT-M8X1.25
HL-B-NRT-M10X1.5
HL-B-NRT-M10X1.25
HL-B-NRT-M12X1.75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

18.86 €

Disponible 4 jours M30.548RH31849Nitriding Treatment14054

18.92 €

Disponible 4 jours M40.760RH4225.511Nitriding Treatment14056

19.02 €

Disponible 4 jours M50.862RH424612Nitriding Treatment14058

21.73 €

Disponible 4 jours M6165RH4266.213Nitriding Treatment14060

26.13 €

4 jours M81.2575RH5-719Nitriding Treatment14064

33.74 €

4 jours M101.582RH5-8.523Nitriding Treatment14068

33.74 €

Disponible 5 jours M101.2582RH5-8.523Nitriding Treatment14070

43.76 €

Disponible 5 jours M121.7590RH5-10.525Nitriding Treatment14074

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2P Tool Material Type Acier rapide
Work material Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type Non revêtu

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique