Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série de tarauds pour vis d'insertion, nouveau taraud à bout hémisphérique pour métaux non ferreux, longue tige HL-LT-B-NRT

Série de tarauds pour vis d'insertion, nouveau taraud à bout hémisphérique pour métaux non ferreux, longue tige HL-LT-B-NRT

Suitable for increasing the life of the tap or as a countermeasure against chipping, while cutting aluminum (cast, rolled and forged) and other light alloys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HL-LT-B-NRT-M3X0.5X100
HL-LT-B-NRT-M4X0.7X100
HL-LT-B-NRT-M5X0.8X100
HL-LT-B-NRT-M6X1X100
HL-LT-B-NRT-M6X1X150
HL-LT-B-NRT-M8X1.25X150
HL-LT-B-NRT-M10X1.5X150
HL-LT-B-NRT-M10X1.25X150
HL-LT-B-NRT-M12X1.75X150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Surface Treatment Tool No.

30.94 €

5 jours M30.5100RH31849Nitriding Treatment8307612

29.34 €

4 jours M40.7100RH4225.511Nitriding Treatment8307615

27.73 €

5 jours M50.8100RH424612Nitriding Treatment8307618

28.74 €

5 jours M61100RH4266.213Nitriding Treatment8307621

37.55 €

5 jours M61150RH4266.213Nitriding Treatment8307623

42.36 €

4 jours M81.25150RH541719Nitriding Treatment8307627

50.87 €

5 jours M101.5150RH5488.523Nitriding Treatment8307634

50.87 €

5 jours M101.25150RH5488.523Nitriding Treatment8307638

63.08 €

5 jours M121.75150RH54810.525Nitriding Treatment8307645

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2P Tool Material Type Acier rapide
Work material Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud à bout hémisphérique Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N Disponible Coating Type Non revêtu

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique