Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série de tarauds pour vis d'insertion, taraud en spirale EX-HL-SFT

Série de tarauds pour vis d'insertion, taraud en spirale EX-HL-SFT
  • Remise sur volume

Used for tapping female threads where an insert (helical coil) is inserted in a blind hole

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-HL-SFT-M3X0.5
EX-HL-SFT-M4X0.7
EX-HL-SFT-M5X0.8
EX-HL-SFT-M6X1
EX-HL-SFT-M8X1.25
EX-HL-SFT-M10X1.5
EX-HL-SFT-M10X1.25
EX-HL-SFT-M12X1.75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

14.96 €

Disponible 4 jours M30.5482041314014

14.86 €

4 jours M40.760245.51614016

14.17 €

4 jours M50.8622961914018

14.37 €

Disponible 4 jours M6165336.21914020

19.56 €

Disponible 4 jours M81.25754172414024

25.67 €

4 jours M101.582488.52914028

25.67 €

4 jours M101.2582488.52914030

34.08 €

4 jours M121.75904810.53014034

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy 1b
Number of Grooves 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique