Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds pour vis d'insertion, taraud en spirale, longue tige HL-LT-SFT

Série de tarauds pour vis d'insertion, taraud en spirale, longue tige HL-LT-SFT
  • Remise sur volume

Used for tapping female threads where an insert (helical coil) is inserted in a blind hole

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HL-LT-SFT-M3X0.5-100
HL-LT-SFT-M4X0.7-100
HL-LT-SFT-M5X0.8-100
HL-LT-SFT-M6X1-100
HL-LT-SFT-M6X1-150
HL-LT-SFT-M8X1.25-150
HL-LT-SFT-M10X1.5-150
HL-LT-SFT-M10X1.25-150
HL-LT-SFT-M12X1.75-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

27.13 €

Disponible 5 jours M30.5100204138308012

25.67 €

Disponible 4 jours M40.7100245.5168308015

22.57 €

Disponible 4 jours M50.8100296198308018

20.46 €

Disponible 4 jours M61100336.2198308021

30.04 €

Disponible 4 jours M61150336.2198308023

36.75 €

Disponible 5 jours M81.25150417248308027

44.76 €

Disponible 5 jours M101.5150488.5298308034

44.76 €

5 jours M101.25150488.5298308038

57.08 €

Disponible 5 jours M121.751504810.5308308045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Accuracy 1b
Number of Grooves 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique