Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FX-LDS-16X90 |
FX-LDS-20X90 |
FX-LDS-25X90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Tool No. | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (mm) | Groove Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.80 € | 1 | 6 jours | 16 | 8561516 | 16 | 118 | 41 | ||
627.80 € | 1 | 6 jours | 20 | 8561520 | 20 | 132 | 46 | ||
936.40 € | 1 | 6 jours | 25 | 8561525 | 25 | 151 | 53 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90 | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN | Minimum Pilot Hole Diameter(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Tool No.
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles