• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise cloche à denture hélicoïdale, 2 cannelures, longue tige FX-LS-SCC

Fraise cloche à denture hélicoïdale, 2 cannelures, longue tige FX-LS-SCC
Long shank type to support machining deep parts. The use of helical teeth means that there is no chattering even with large protrusion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-LS-SCC-0.8X45X3
FX-LS-SCC-0.8X45X4
FX-LS-SCC-1X45X6
FX-LS-SCC-1X45X8
FX-LS-SCC-1X45X10
FX-LS-SCC-1X45X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

94.79 €

1 6 jours 0.81.13850168330.880

107.66 €

1 6 jours 0.81.64850168440.8100

84.50 €

1 6 jours 12.56850170661100

105.62 €

1 6 jours 13.58850170881130

147.33 €

1 6 jours 14.5108501710101150

175.50 €

1 6 jours 15.5128501712121160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Tip angle (θ) 90 work material Acier trempé et durci / High hardness steel / Fonte / Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN Half Angle of Taper(Degree) 45

Assistance technique