Fraise cloche 3 cannelures (type positif) HSCT-P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSCT-P-1X45X6
HSCT-P-1X45X8
HSCT-P-2X45X10
HSCT-P-2X45X12
HSCT-P-2X45X16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

73.51 €

1 Disponible 6 jours 12.5692000066150

89.47 €

1 6 jours 13.5892000088160

115.89 €

1 Disponible 6 jours 2410920001010270

105.13 €

1 Disponible 6 jours 2512920001212275

167.33 €

1 Disponible 6 jours 27169200016162100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V Tip angle (θ) 90 work material General steel / Acier inoxydable / Aluminium / Titane
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Half Angle of Taper(Degree) 45

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique