Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 3182602 | |
78.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 3182603 | |
78.20 € | 1 | Disponible | 15 jours | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 3182604 | |
44.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 3182605 | |
49.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 2.4 | 4 | 45 | 3182606 | |
54.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 2.8 | 4 | 45 | 3182607 | |
48.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 3.2 | 4 | 45 | 3182608 | |
53.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 3.6 | 4 | 45 | 3182609 | |
39.70 € | 1 | Disponible | 15 jours | 1 | 4 | 4 | 45 | 3182610 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 4.4 | 4 | 45 | 3182611 | |
47.00 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 4.8 | 4 | 45 | 3182612 | ||
64.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 5.2 | 4 | 45 | 3182613 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 15 jours | 1.4 | 5.6 | 4 | 45 | 3182614 | |
39.70 € | 1 | Disponible | 15 jours | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 3182615 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 6.4 | 4 | 45 | 3182616 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 6.8 | 4 | 45 | 3182617 | |
47.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 7.2 | 4 | 45 | 3182618 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 7.6 | 4 | 45 | 3182619 | |
39.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | 4 | 45 | 3182620 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 8.4 | 4 | 45 | 3182621 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 8.8 | 4 | 45 | 3182622 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 9.2 | 4 | 45 | 3182623 | |
64.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 9.6 | 4 | 45 | 3182624 | |
39.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.5 | 10 | 4 | 45 | 3182625 | |
75.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 10.4 | 4 | 50 | 3182626 | |
75.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 10.8 | 4 | 50 | 3182627 | |
75.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 11.2 | 4 | 50 | 3182628 | |
75.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 11.6 | 4 | 50 | 3182629 | |
49.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | 3182630 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 12.4 | 6 | 50 | 3182631 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 12.8 | 6 | 50 | 3182632 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 13.2 | 6 | 50 | 3182633 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 13.6 | 6 | 50 | 3182634 | |
70.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 14 | 6 | 50 | 3182635 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 14.4 | 6 | 50 | 3182636 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 14.8 | 6 | 50 | 3182637 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 15.2 | 6 | 50 | 3182638 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 15.6 | 6 | 50 | 3182639 | |
53.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 16 | 6 | 55 | 3182640 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 16.4 | 6 | 55 | 3182641 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 16.8 | 6 | 55 | 3182642 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 17.2 | 6 | 55 | 3182643 | |
79.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 17.6 | 6 | 55 | 3182644 | |
80.30 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 18 | 6 | 55 | 3182645 | ||
88.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 18.4 | 6 | 55 | 3182646 | |
88.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 18.8 | 6 | 55 | 3182647 | |
88.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 19.2 | 6 | 55 | 3182648 | |
88.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 19.6 | 6 | 55 | 3182649 | |
60.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 20 | 6 | 60 | 3182650 | |
88.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 20.4 | 6 | 60 | 3182651 | |
88.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 20.8 | 6 | 60 | 3182652 | |
88.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 21.2 | 6 | 60 | 3182653 | |
88.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 21.6 | 6 | 60 | 3182654 | |
80.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 22 | 6 | 65 | 3182655 | |
93.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 22.4 | 6 | 65 | 3182656 | |
93.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 22.8 | 6 | 65 | 3182657 | |
93.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 23.2 | 6 | 65 | 3182658 | |
93.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 23.6 | 6 | 65 | 3182659 | |
61.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 24 | 6 | 65 | 3182660 | |
127.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 32 | 8 | 80 | 3182680 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles