• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, type extra-long FX-MG-EXDL

2 cannelures, type extra-long FX-MG-EXDL
  • Remise sur volume

General purpose type 2-flute ultra-long blade end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-MG-EXDL-3
FX-MG-EXDL-4
FX-MG-EXDL-5
FX-MG-EXDL-6
FX-MG-EXDL-8
FX-MG-EXDL-10
FX-MG-EXDL-12
FX-MG-EXDL-13
FX-MG-EXDL-14
FX-MG-EXDL-15
FX-MG-EXDL-16
FX-MG-EXDL-17
FX-MG-EXDL-18
FX-MG-EXDL-19
FX-MG-EXDL-20
FX-MG-EXDL-22
FX-MG-EXDL-24
FX-MG-EXDL-25
FX-MG-EXDL-30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
work material Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

67.46 €

4 jours 3General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]2066085428300~-0.03

88.06 €

4 jours 4General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]3267085428400~-0.03

80.34 €

4 jours 5General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]4068085428500~-0.03

87.76 €

Disponible 7 jours 6General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]4068085428600~-0.03

130.54 €

4 jours 8General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]63811085428800~-0.03

133.25 €

4 jours 10General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]751012585429000~-0.03

171.17 €

4 jours 12General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]901215085429200~-0.03

315.82 €

4 jours 13General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]951616085429300~-0.03

332.04 €

4 jours 14General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]951616085429400~-0.03

369.42 €

4 jours 15General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]951616085429500~-0.03

379.17 €

4 jours 16General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]951616085429600~-0.03

535.71 €

4 jours 17General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]952018085429700~-0.03

535.71 €

4 jours 18General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]952018085429800~-0.03

552.50 €

4 jours 19General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]1002018085429900~-0.03

552.50 €

4 jours 20General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]1002018085430000~-0.03

749.16 €

4 jours 22General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]1062520085430200~-0.03

790.82 €

4 jours 24General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]1062520085430400~-0.03

790.82 €

4 jours 25General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]1062520085430500~-0.03

1,218.75 €

4 jours 30General steel[◎] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[◎] / Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○]1123222585431000~-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Square Coating TiAlN
Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique