• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pour logement de clavette à 2 cannelures (OH1) MG-EKD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EKD-OH1-3
MG-EKD-OH1-4
MG-EKD-OH1-5
MG-EKD-OH1-6
MG-EKD-OH1-7
MG-EKD-OH1-8
MG-EKD-OH1-9
MG-EKD-OH1-10
MG-EKD-OH1-11
MG-EKD-OH1-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

53.18 €

4 jours 35645842060~+0.02

56.13 €

5 jours 47645842080~+0.02

61.60 €

8 jours 58650842100~+0.02

66.99 €

5 jours 68650842120~+0.02

80.31 €

4 jours 710860842140~+0.02

89.42 €

5 jours 811860842160~+0.02

83.42 €

5 jours 9111070842180~+0.02

93.71 €

5 jours 10131070842200~+0.02

101.29 €

5 jours 11131275842210~+0.02

112.67 €

4 jours 12161275842220~+0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique