Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.52 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 1 | 4 | 40 | 8528005 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 1.2 | 4 | 40 | 8528006 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.6 | 4 | 40 | 8528008 | ||
47.49 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 40 | 8528010 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 2.4 | 4 | 40 | 8528012 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 2.8 | 4 | 40 | 8528014 | ||
47.15 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 8528015 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 3.2 | 4 | 40 | 8528016 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 3.6 | 4 | 40 | 8528018 | ||
46.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 40 | 8528020 | |
46.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 4 | 40 | 8528025 | |
46.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 4 | 40 | 8528030 | |
54.23 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 45 | 8528038 | ||
58.38 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 50 | 8528040 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 6 | 50 | 8528042 | ||
71.75 € | 1 | 6 jours | 7 | 14 | 8 | 60 | 8528044 | ||
78.33 € | 1 | 6 jours | 8 | 16 | 8 | 60 | 8528046 | ||
99.08 € | 1 | 6 jours | 9 | 18 | 10 | 70 | 8528048 | ||
96.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 10 | 70 | 8528050 | ||
94.79 € | 1 | 6 jours | 11 | 22 | 12 | 75 | 8528051 | ||
98.04 € | 1 | 6 jours | 12 | 24 | 12 | 75 | 8528052 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles