Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Blade tip shape | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.80 € | 1 | 10 jours | 0.2 | 0.3 | - | Avec engagement | 8544102 | - | ||
69.65 € | 1 | 10 jours | 0.3 | 0.4 | - | Avec engagement | 8544103 | - | ||
69.65 € | 1 | 10 jours | 0.4 | 0.6 | - | Avec engagement | 8544104 | - | ||
66.49 € | 1 | 10 jours | 0.5 | 0.7 | 1.5 | Avec engagement | 8544105 | 0.45 | ||
66.49 € | 1 | 10 jours | 0.6 | 0.9 | 1.8 | Avec engagement | 8544106 | 0.55 | ||
65.64 € | 1 | 8 jours | 0.8 | 1.2 | 2.4 | Avec engagement | 8544108 | 0.75 | ||
57.25 € | 1 | 10 jours | 1 | 1.5 | 2.5 | Avec engagement | 8544110 | 0.95 | ||
65.64 € | 1 | 10 jours | 1.2 | 1.8 | 3 | Avec engagement | 8544112 | 1.15 | ||
65.64 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 2.1 | 3.5 | Avec engagement | 8544114 | 1.35 | ||
57.25 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 3.8 | Avec engagement | 8544115 | 1.45 | ||
65.64 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 2.4 | 4 | Avec engagement | 8544116 | 1.55 | ||
65.64 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 2.7 | 4.5 | Avec engagement | 8544118 | 1.75 | ||
52.27 € | 1 | 10 jours | 2 | 3 | 5 | Arête vive | 8544120 | 1.95 | ||
52.27 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 3.7 | 5 | Arête vive | 8544125 | 2.4 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.015 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Blade tip shape
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles