2 cannelures, type court (pour fonte) WK-EDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WK-EDS-14
WK-EDS-15
WK-EDS-16
WK-EDS-17
WK-EDS-18
WK-EDS-19
WK-EDS-20
WK-EDS-21
WK-EDS-22
WK-EDS-23
WK-EDS-24
WK-EDS-25
WK-EDS-26
WK-EDS-27
WK-EDS-28
WK-EDS-29
WK-EDS-30
WK-EDS-31
WK-EDS-32
WK-EDS-33
WK-EDS-34
WK-EDS-35
WK-EDS-36
WK-EDS-37
WK-EDS-38
WK-EDS-39
WK-EDS-40
WK-EDS-40X42
WK-EDS-45
WK-EDS-45X42
WK-EDS-50
WK-EDS-50X42
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Corner chamfer width
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

102.92 €

4 jours 14251685847640.30.05~-0.05

106.71 €

4 jours 15251685847650.30.05~-0.05

108.88 €

4 jours 16251685847660.30.05~-0.05

118.62 €

4 jours 17301690847670.30.05~-0.05

118.62 €

4 jours 18302096847680.30.05~-0.05

124.04 €

4 jours 19302096847690.30.05~-0.05

124.04 €

4 jours 20302096847700.40.05~-0.05

202.88 €

7 jours 21302096847710.40.05~-0.05

135.96 €

4 jours 22302096847720.40.05~-0.05

226.92 €

7 jours 234025116847730.40.05~-0.05

152.21 €

4 jours 244025116847740.40.05~-0.05

156.54 €

4 jours 254025116847750.40.05~-0.05

159.79 €

4 jours 264025116847760.40.05~-0.05

250.95 €

7 jours 274025116847770.40.05~-0.05

168.46 €

4 jours 284025116847780.40.05~-0.05

274.18 €

7 jours 295032130847790.40.05~-0.05

184.17 €

4 jours 305032130847800.40.05~-0.05

302.22 €

7 jours 315032130847810.50.05~-0.05

203.12 €

4 jours 325032130847820.50.05~-0.05

314.23 €

7 jours 335032130847830.50.05~-0.05

314.23 €

7 jours 345032130847840.50.05~-0.05

217.21 €

4 jours 355032130847850.50.05~-0.05

323.04 €

7 jours 365032130847860.60.05~-0.05

358.29 €

7 jours 375032130847870.60.05~-0.05

358.29 €

7 jours 385032130847880.60.05~-0.05

374.31 €

7 jours 396032140847890.60.05~-0.05

277.88 €

4 jours 406032140847900.60.05~-0.05

412.77 €

7 jours 406042152860600.60.05~-0.05

558.57 €

7 jours 456032140847950.60.05~-0.05

558.57 €

7 jours 456042152860650.60.05~-0.05

597.02 €

7 jours 506032140848000.60.05~-0.05

597.02 €

7 jours 506042152860700.60.05~-0.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Cast Iron / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique