Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 5:00 29/11/2020 à 0:00 (CET) 30/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

2 cannelures, type long pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique CRN-EDL-4

2 cannelures, type long pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique CRN-EDL-4

The highly lubricating CrN coating exhibits excellent performance when machining copper alloy, aluminum alloy, and plastic. Provides a glossy and beautiful finished surface when used for copper electrode processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRN-EDL-4-1X4
CRN-EDL-4-1X5
CRN-EDL-4-1.1X4.4
CRN-EDL-4-1.1X5.5
CRN-EDL-4-1.2X4.8
CRN-EDL-4-1.2X6
CRN-EDL-4-1.3X5.2
CRN-EDL-4-1.3X6.5
CRN-EDL-4-1.4X5.6
CRN-EDL-4-1.4X7
CRN-EDL-4-1.5X6
CRN-EDL-4-1.5X7.5
CRN-EDL-4-1.6X6.4
CRN-EDL-4-1.6X8
CRN-EDL-4-1.7X6.8
CRN-EDL-4-1.7X8.5
CRN-EDL-4-1.8X7.2
CRN-EDL-4-1.8X9
CRN-EDL-4-1.9X7.6
CRN-EDL-4-1.9X9.5
CRN-EDL-4-2X8
CRN-EDL-4-2X10
CRN-EDL-4-2.1X8.4
CRN-EDL-4-2.1X10.5
CRN-EDL-4-2.2X8.8
CRN-EDL-4-2.2X11
CRN-EDL-4-2.3X9.2
CRN-EDL-4-2.3X11.5
CRN-EDL-4-2.4X9.6
CRN-EDL-4-2.4X12
CRN-EDL-4-2.5X10
CRN-EDL-4-2.5X12.5
CRN-EDL-4-2.6X10.4
CRN-EDL-4-2.6X13
CRN-EDL-4-2.7X10.8
CRN-EDL-4-2.7X13.5
CRN-EDL-4-2.8X11.2
CRN-EDL-4-2.8X14
CRN-EDL-4-2.9X11.6
CRN-EDL-4-2.9X14.5
CRN-EDL-4-3X12
CRN-EDL-4-3X15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

60.65 €

5 jours 144585399100~-0.02

63.70 €

5 jours 154585399600~-0.02

60.65 €

5 jours 1.14.44585399110~-0.02

63.70 €

5 jours 1.15.54585399610~-0.02

60.65 €

5 jours 1.24.84585399120~-0.02

63.70 €

5 jours 1.264585399620~-0.02

60.65 €

5 jours 1.35.24585399130~-0.02

63.70 €

5 jours 1.36.54585399630~-0.02

60.65 €

5 jours 1.45.64585399140~-0.02

63.70 €

5 jours 1.474585399640~-0.02

60.65 €

5 jours 1.564585399150~-0.02

63.70 €

5 jours 1.57.54585399650~-0.02

60.65 €

5 jours 1.66.44585399160~-0.02

63.70 €

5 jours 1.684585399660~-0.02

60.65 €

5 jours 1.76.84585399170~-0.02

63.70 €

5 jours 1.78.54585399670~-0.02

60.65 €

5 jours 1.87.24585399180~-0.02

63.70 €

5 jours 1.894585399680~-0.02

60.65 €

5 jours 1.97.64585399190~-0.02

63.70 €

5 jours 1.99.54585399690~-0.02

60.65 €

5 jours 284585399200~-0.02

63.70 €

5 jours 2104585399700~-0.02

63.70 €

5 jours 2.18.44585399210~-0.02

66.62 €

5 jours 2.110.54585399710~-0.02

63.70 €

5 jours 2.28.84585399220~-0.02

66.62 €

5 jours 2.2114585399720~-0.02

63.70 €

5 jours 2.39.24585399230~-0.02

66.62 €

5 jours 2.311.54585399730~-0.02

63.70 €

5 jours 2.49.64585399240~-0.02

66.62 €

5 jours 2.4124585399740~-0.02

63.70 €

5 jours 2.5105085399250~-0.02

66.62 €

5 jours 2.512.55085399750~-0.02

63.70 €

5 jours 2.610.45085399260~-0.02

66.62 €

5 jours 2.6135085399760~-0.02

63.70 €

5 jours 2.710.85085399270~-0.02

66.62 €

5 jours 2.713.55085399770~-0.02

63.70 €

5 jours 2.811.25085399280~-0.02

66.62 €

5 jours 2.8145085399780~-0.02

63.70 €

5 jours 2.911.65085399290~-0.02

66.62 €

5 jours 2.914.55085399790~-0.02

63.70 €

5 jours 3125085399300~-0.02

66.62 €

5 jours 3155085399800~-0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating CrN Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées
Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique