Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 8502010 | |
59.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 8502015 | |
52.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | 8502020 | |
52.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 8502025 | |
63.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 45 | 8502030 | |
67.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3.5 | 10 | 6 | 45 | 8502035 | |
67.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 45 | 8502040 | |
81.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 11 | 6 | 45 | 8502045 | |
73.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | 8502050 | |
87.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 8502055 | |
76.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 8502060 | |
103.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 16 | 8 | 60 | 8502065 | |
87.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 16 | 8 | 60 | 8502070 | |
108.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 16 | 8 | 60 | 8502075 | |
97.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | 8502080 | |
134.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 19 | 10 | 70 | 8502085 | |
134.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 19 | 10 | 70 | 8502090 | |
150.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.5 | 19 | 10 | 70 | 8502095 | |
123.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 8502100 | |
182.90 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 22 | 12 | 75 | 8502105 | ||
156.10 € | 1 | 6 jours | 11 | 22 | 12 | 75 | 8502110 | ||
188.50 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 22 | 12 | 75 | 8502115 | ||
161.80 € | 1 | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 8502120 | ||
223.00 € | 1 | 6 jours | 13 | 26 | 12 | 85 | 8502130 | ||
291.70 € | 1 | 6 jours | 14 | 26 | 12 | 85 | 8502140 | ||
322.10 € | 1 | 6 jours | 15 | 26 | 16 | 90 | 8502150 | ||
318.60 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | 8502160 | ||
477.00 € | 1 | 6 jours | 17 | 32 | 16 | 100 | 8502170 | ||
511.60 € | 1 | 6 jours | 18 | 32 | 16 | 100 | 8502180 | ||
557.10 € | 1 | 6 jours | 19 | 32 | 20 | 100 | 8502190 | ||
551.80 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 105 | 8502200 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles