Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CA-RG-EDL-3 |
CA-RG-EDL-3.5 |
CA-RG-EDL-4 |
CA-RG-EDL-4.5 |
CA-RG-EDL-5 |
CA-RG-EDL-5.5 |
CA-RG-EDL-6 |
CA-RG-EDL-6.5 |
CA-RG-EDL-7 |
CA-RG-EDL-7.5 |
CA-RG-EDL-8 |
CA-RG-EDL-8.5 |
CA-RG-EDL-9 |
CA-RG-EDL-9.5 |
CA-RG-EDL-10 |
CA-RG-EDL-10.5 |
CA-RG-EDL-11 |
CA-RG-EDL-11.5 |
CA-RG-EDL-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | 8502630 | |
84.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 14 | 6 | 50 | 8502635 | |
84.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 17 | 6 | 50 | 8502640 | |
101.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 17 | 6 | 50 | 8502645 | |
101.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 20 | 6 | 60 | 8502650 | |
110.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 20 | 6 | 60 | 8502655 | |
110.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 20 | 6 | 60 | 8502660 | |
129.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 24 | 8 | 70 | 8502665 | |
124.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 24 | 8 | 70 | 8502670 | |
138.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 24 | 8 | 70 | 8502675 | |
138.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 28 | 8 | 70 | 8502680 | |
177.10 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 28 | 10 | 80 | 8502685 | ||
177.10 € | 1 | 6 jours | 9 | 28 | 10 | 80 | 8502690 | ||
190.30 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 28 | 10 | 80 | 8502695 | ||
190.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 34 | 10 | 80 | 8502700 | |
202.10 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 34 | 12 | 90 | 8502705 | ||
219.10 € | 1 | 6 jours | 11 | 34 | 12 | 90 | 8502710 | ||
226.80 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 34 | 12 | 90 | 8502715 | ||
230.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 40 | 12 | 90 | 8502720 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles