4 cannelures, type court (modèle à découpe intensive / type à engagement variable) NEO-PHS

4 cannelures, type court (modèle à découpe intensive / type à engagement variable) NEO-PHS
  • Remise sur volume
Evolved "uneven lead" type effect suppresses chatter to realize astonishingly high efficiency machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NEO-PHS-3
NEO-PHS-4
NEO-PHS-5
NEO-PHS-6
NEO-PHS-8
NEO-PHS-10
NEO-PHS-12
NEO-PHS-16
NEO-PHS-20
NEO-PHS-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

77.00 €

1 5 jours 3665085292300~-0.02

80.90 €

1 Disponible 6 jours 4865085292400~-0.02

86.40 €

1 Disponible 5 jours 51065085292500~-0.02

94.10 €

1 5 jours 61265085292600~-0.02

116.10 €

1 Disponible 5 jours 81686085292800~-0.02

157.00 €

1 Disponible 5 jours 1020107085293000~-0.02

195.30 €

1 Disponible 6 jours 1224127585293200~-0.02

413.60 €

1 Disponible 6 jours 16321610085293600~-0.03

601.90 €

1 6 jours 20402010585294000~-0.03

579.58 €

1 6 jours 25502512085294500~-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique