• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

4 cannelures, type court (modèle à découpe intensive) WX-PHS

4 cannelures, type court (modèle à découpe intensive) WX-PHS

Next generation high torsion end mill with great chip discharge performance and high blade rigidity. High efficiency heavy cutting is possible for side cutting as well as groove cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX-PHS-4
WX-PHS-6
WX-PHS-8
WX-PHS-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

78.80 €

7 jours 41166030160400~-0.02

91.70 €

7 jours 61366030160600~-0.02

112.30 €

7 jours 81988030160800~-0.02

-

Devis 12261210030161200~-0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique