4 cannelures, type long WX-PHL

4 cannelures, type long WX-PHL
  • Remise sur volume
Next generation high torsion end mill with long blade length, great chip discharge performance, and high blade rigidity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WX-PHL-3
WX-PHL-4
WX-PHL-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Tool No.

65.53 €

1 6 jours 3123015830

75.47 €

1 Disponible 6 jours 4173015840

82.63 €

1 6 jours 5203015850

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique