Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GF-EDR-2 |
GF-EDR-3 |
GF-EDR-4 |
GF-EDR-5 |
GF-EDR-6 |
GF-EDR-7 |
GF-EDR-8 |
GF-EDR-9 |
GF-EDR-10 |
GF-EDR-11 |
GF-EDR-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.82 € | 1 | 6 jours | 2 | 10 | 4 | 75 | 20 | 8537004 | 1.9 | ||
88.82 € | 1 | 6 jours | 3 | 15 | 4 | 75 | 30 | 8537006 | 2.9 | ||
93.11 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 4 | 75 | 40 | 8537008 | 3.9 | ||
94.82 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 6 | 100 | 50 | 8537010 | 4.8 | ||
96.54 € | 1 | 6 jours | 6 | 30 | 6 | 100 | 60 | 8537012 | 5.8 | ||
105.99 € | 1 | 6 jours | 7 | 35 | 6 | 110 | - | 8537014 | - | ||
114.56 € | 1 | 6 jours | 8 | 40 | 8 | 110 | 70 | 8537016 | 7.8 | ||
133.46 € | 1 | 6 jours | 9 | 45 | 8 | 120 | - | 8537018 | - | ||
144.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 10 | 120 | 80 | 8537020 | 9.7 | ||
159.20 € | 1 | 6 jours | 11 | 55 | 10 | 130 | - | 8537022 | - | ||
173.80 € | 1 | 6 jours | 12 | 65 | 12 | 130 | 85 | 8537024 | 11.7 |
Loading...
work material | Graphite | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles