• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, type long pour graphite GF-EDL

2 cannelures, type long pour graphite GF-EDL

Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GF-EDL-2
GF-EDL-3
GF-EDL-4
GF-EDL-5
GF-EDL-6
GF-EDL-7
GF-EDL-8
GF-EDL-9
GF-EDL-10
GF-EDL-11
GF-EDL-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

111.14 €

7 jours 22061002584558021.90~-0.03

111.14 €

7 jours 33061004084558032.90~-0.03

119.72 €

7 jours 46061207084558043.90~-0.03

130.88 €

7 jours 57061408084558054.80~-0.03

135.16 €

4 jours 6806140-8455806-0~-0.03

147.19 €

7 jours 7906160-8455807-0~-0.03

171.22 €

7 jours 81008160-8455808-0~-0.03

189.25 €

7 jours 91108180-8455809-0~-0.03

225.29 €

7 jours 1012010180-8455810-0~-0.03

250.19 €

7 jours 1113010200-8455811-0~-0.03

288.81 €

7 jours 1213012200-8455812-0~-0.03

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique