4 cannelures, type long pour graphite GF-EML

4 cannelures, type long pour graphite GF-EML
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GF-EML-2
GF-EML-3
GF-EML-4
GF-EML-5
GF-EML-6
GF-EML-7
GF-EML-8
GF-EML-9
GF-EML-10
GF-EML-11
GF-EML-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

123.15 €

1 6 jours 22061002584558521.9

123.15 €

1 6 jours 33061004084558532.9

131.74 €

1 6 jours 46061207084558543.9

143.75 €

1 6 jours 57061408084558554.8

148.91 €

1 6 jours 6806140-8455856-

161.78 €

1 6 jours 7906160-8455857-

188.39 €

1 6 jours 81008160-8455858-

208.13 €

1 6 jours 91108180-8455859-

246.75 €

1 6 jours 1012010180-8455860-

275.08 €

1 6 jours 1113010200-8455861-

318.00 €

1 6 jours 1213012200-8455862-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Graphite Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique