Grande fraise hélicoïdale, type court FX-MG-EHS

Grande fraise hélicoïdale, type court FX-MG-EHS
  • Remise sur volume
Even with the 4-flute grooving, it provides excellent chip discharge and prevents burring with excellent sharpness. A 3-flute version resilient to chatter is also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FX-MG-EHS-3X3F

Référence pièce
FX-MG-EHS-3X3F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

86.80 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 3 work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Blade length (ℓ)(mm) 8
Number of flutes(sheet) 3 Type Carré Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 50 Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées
Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Tool No. 8542130
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Vous vous trouvez sur la page de Grande fraise hélicoïdale, type court FX-MG-EHS, le numéro d'article est le suivant: FX-MG-EHS-3X3F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FX-MG-EHS-3X3F.

Assistance technique