• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, long cou, type court DLC-LN-EDS

2 cannelures, long cou, type court DLC-LN-EDS

Short-blade, long-neck type end mill with ultra-smooth DLC coating. Demonstrates its abilities when used with rolled aluminum alloys, etc., where welding is a problem.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DLC-LN-EDS-0.5X2.5
DLC-LN-EDS-1X5
DLC-LN-EDS-1.5X7.5
DLC-LN-EDS-2X10
DLC-LN-EDS-2.5X12.5
DLC-LN-EDS-3X15
DLC-LN-EDS-4X20
DLC-LN-EDS-5X25
DLC-LN-EDS-6X30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

62.96 €

4 jours 0.50.7602.585281010.450~-0.020

62.96 €

4 jours 11.560585281020.950~-0.020

62.96 €

4 jours 1.52.3607.585281031.450~-0.020

62.96 €

4 jours 23601085281041.950~-0.020

62.96 €

4 jours 2.53.77012.585281052.40~-0.020

67.94 €

7 jours 34.5701585281062.850~-0.020

70.89 €

4 jours 46802085281083.850~-0.020

84.06 €

4 jours 57.5902585281104.850~-0.020

89.06 €

4 jours 69903085281125.850~-0.020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Long-Neck Square
Coating DLC Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts
Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique