Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 0.5 | 3131201 | 0.18 | |
104.90 € | 1 | Disponible | 15 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | 3131202 | 0.18 | |
129.50 € | 1 | Disponible | 15 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1.5 | 3131203 | 0.18 | |
140.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 2 | 3131204 | 0.18 | |
146.40 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 2.5 | 3131205 | 0.18 | ||
146.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 3 | 3131206 | 0.18 | |
158.10 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 3.5 | 3131207 | 0.18 | ||
170.00 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | 3131208 | 0.18 | ||
87.45 € 26.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 1 | 3131302 | 0.28 | |
84.90 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 1.5 | 3131303 | 0.28 | ||
104.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 2 | 3131304 | 0.28 | |
113.40 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 2.5 | 3131305 | 0.28 | ||
113.40 € | 1 | Disponible | 15 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 3 | 3131306 | 0.28 | |
123.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 4 | 3131308 | 0.28 | |
123.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 5 | 3131310 | 0.28 | |
138.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 6 | 3131312 | 0.28 | |
146.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 9 | 3131318 | 0.28 | |
62.70 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 1.5 | 3131403 | 0.37 | ||
64.58 € 19.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | 3131404 | 0.37 | |
62.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 3 | 3131406 | 0.37 | |
62.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 3131408 | 0.37 | |
62.70 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 5 | 3131410 | 0.37 | ||
76.70 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 6 | 3131412 | 0.37 | ||
93.60 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 7 | 3131414 | 0.37 | ||
134.50 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 8 | 3131416 | 0.37 | ||
134.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 9 | 3131418 | 0.37 | |
146.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 10 | 3131420 | 0.37 | |
146.40 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 3131424 | 0.37 | ||
45.94 € 13.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 1.5 | 3131501 | 0.45 | |
44.60 € | 1 | 8 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 2 | 3131502 | 0.45 | ||
44.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 3 | 3131503 | 0.45 | |
44.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 3131504 | 0.45 | |
44.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 5 | 3131505 | 0.45 | |
44.60 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 6 | 3131506 | 0.45 | ||
73.30 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 7 | 3131507 | 0.45 | ||
73.30 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 8 | 3131508 | 0.45 | ||
73.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 10 | 3131510 | 0.45 | |
88.00 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 12 | 3131512 | 0.45 | ||
93.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 15 | 3131515 | 0.45 | |
45.94 € 13.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 2 | 3131602 | 0.55 | |
44.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 3 | 3131603 | 0.55 | |
44.60 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 3131604 | 0.55 | ||
44.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 5 | 3131605 | 0.55 | |
44.60 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 6 | 3131606 | 0.55 | ||
58.80 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 7 | 3131607 | 0.55 | ||
73.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 8 | 3131608 | 0.55 | |
92.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 10 | 3131610 | 0.55 | |
104.40 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 12 | 3131612 | 0.55 | ||
116.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 15 | 3131615 | 0.55 | |
127.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 18 | 3131618 | 0.55 | |
44.60 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 2 | 3131702 | 0.65 | ||
44.60 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 4 | 3131704 | 0.65 | ||
44.60 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 6 | 3131706 | 0.65 | ||
64.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 8 | 3131708 | 0.65 | |
73.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 10 | 3131710 | 0.65 | |
50.37 € 15.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 3131804 | 0.75 | |
48.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 6 | 3131806 | 0.75 | |
48.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 8 | 3131808 | 0.75 | |
73.30 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 10 | 3131810 | 0.75 | ||
82.70 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 3131812 | 0.75 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré à col long |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.015 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles