4 cannelures, long cou, type court FX-LN-EMS-6

4 cannelures, long cou, type court FX-LN-EMS-6
End mill long neck type for high-speed machining that fully draws out the performance of high-speed/high-precision machining centers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-LN-EMS-6-1X5
FX-LN-EMS-6-1.2X6
FX-LN-EMS-6-1.5X7.5
FX-LN-EMS-6-2X10
FX-LN-EMS-6-2.5X12.5
FX-LN-EMS-6-3X15
FX-LN-EMS-6-3.5X17.5
FX-LN-EMS-6-4X20
FX-LN-EMS-6-5X25
FX-LN-EMS-6-6X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade tip shape Tool No. Neck diameter
(mm)

75.62 €

1 6 jours 11.5605Avec engagement85443100.95

84.73 €

1 6 jours 1.21.8606Avec engagement85443121.15

76.10 €

1 6 jours 1.52.3607.5Avec engagement85443151.45

70.62 €

1 6 jours 236010Arête vive85443201.95

71.48 €

1 6 jours 2.53.76012.5Arête vive85443252.4

82.43 €

1 6 jours 34.57015Arête vive85443302.85

86.32 €

1 6 jours 3.55.37017.5Arête vive85443353.35

84.73 €

1 6 jours 467020Arête vive85443403.85

91.91 €

1 6 jours 57.58025Arête vive85443504.85

95.07 €

1 6 jours 699030Arête vive85443605.85

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 4 Type Carré à col long
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Assistance technique