4 cannelures, long cou type court (type nervure profonde) WXL-LN-EMS

4 cannelures, long cou type court (type nervure profonde) WXL-LN-EMS

WXL coating has excellent lubrication and resistance to wear. Effective for a wide range of work materials and cutting areas, and available in abundant variations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WXL-LN-EMS-1X4
WXL-LN-EMS-1X6
WXL-LN-EMS-1X8
WXL-LN-EMS-1X10
WXL-LN-EMS-1X12
WXL-LN-EMS-1X16
WXL-LN-EMS-1.2X6
WXL-LN-EMS-1.2X8
WXL-LN-EMS-1.2X10
WXL-LN-EMS-1.2X12
WXL-LN-EMS-1.2X16
WXL-LN-EMS-1.4X6
WXL-LN-EMS-1.4X8
WXL-LN-EMS-1.4X10
WXL-LN-EMS-1.4X12
WXL-LN-EMS-1.4X14
WXL-LN-EMS-1.4X16
WXL-LN-EMS-1.4X22
WXL-LN-EMS-1.5X6
WXL-LN-EMS-1.5X8
WXL-LN-EMS-1.5X10
WXL-LN-EMS-1.5X12
WXL-LN-EMS-1.5X14
WXL-LN-EMS-1.5X16
WXL-LN-EMS-1.5X18
WXL-LN-EMS-1.5X20
WXL-LN-EMS-1.6X6
WXL-LN-EMS-1.6X8
WXL-LN-EMS-1.6X10
WXL-LN-EMS-1.6X12
WXL-LN-EMS-1.6X14
WXL-LN-EMS-1.6X16
WXL-LN-EMS-1.6X18
WXL-LN-EMS-1.6X20
WXL-LN-EMS-1.6X25
WXL-LN-EMS-1.8X6
WXL-LN-EMS-1.8X8
WXL-LN-EMS-1.8X10
WXL-LN-EMS-1.8X12
WXL-LN-EMS-1.8X14
WXL-LN-EMS-1.8X16
WXL-LN-EMS-1.8X18
WXL-LN-EMS-1.8X20
WXL-LN-EMS-1.8X25
WXL-LN-EMS-2X6
WXL-LN-EMS-2X8
WXL-LN-EMS-2X10
WXL-LN-EMS-2X12
WXL-LN-EMS-2X14
WXL-LN-EMS-2X16
WXL-LN-EMS-2X18
WXL-LN-EMS-2X20
WXL-LN-EMS-2X25
WXL-LN-EMS-2X30
WXL-LN-EMS-2.5X8
WXL-LN-EMS-2.5X12
WXL-LN-EMS-2.5X16
WXL-LN-EMS-2.5X20
WXL-LN-EMS-2.5X25
WXL-LN-EMS-3X8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

19.84 €

7 jours 11.5445431720040.950~-0.015

19.84 €

7 jours 11.5445631720060.950~-0.015

19.84 €

7 jours 11.5445831720080.950~-0.015

19.84 €

7 jours 11.54451031720100.950~-0.015

19.84 €

7 jours 11.54451231720120.950~-0.015

28.91 €

7 jours 11.54501631720160.950~-0.015

18.89 €

7 jours 1.21.8445631722061.150~-0.015

18.89 €

7 jours 1.21.8445831722081.150~-0.015

18.89 €

7 jours 1.21.84451031722101.150~-0.015

18.89 €

7 jours 1.21.84451231722121.150~-0.015

29.38 €

7 jours 1.21.84501631722161.150~-0.015

18.42 €

7 jours 1.42.1445631724061.350~-0.015

18.42 €

7 jours 1.42.1445831724081.350~-0.015

18.42 €

7 jours 1.42.14451031724101.350~-0.015

18.42 €

7 jours 1.42.14451231724121.350~-0.015

18.42 €

7 jours 1.42.14501431724141.350~-0.015

18.42 €

7 jours 1.42.14501631724161.350~-0.015

27.96 €

7 jours 1.42.14602231724221.350~-0.015

18.42 €

7 jours 1.52.3445631725061.450~-0.015

18.42 €

7 jours 1.52.3445831725081.450~-0.015

18.42 €

7 jours 1.52.34451031725101.450~-0.015

18.42 €

7 jours 1.52.34451231725121.450~-0.015

18.42 €

7 jours 1.52.34501431725141.450~-0.015

18.42 €

7 jours 1.52.34501631725161.450~-0.015

18.42 €

7 jours 1.52.34551831725181.450~-0.015

18.42 €

7 jours 1.52.34552031725201.450~-0.015

18.42 €

7 jours 1.62.4445631726061.550~-0.015

18.42 €

7 jours 1.62.4445831726081.550~-0.015

18.42 €

7 jours 1.62.44451031726101.550~-0.015

18.42 €

7 jours 1.62.44451231726121.550~-0.015

18.42 €

Devis 1.62.44501431726141.550~-0.015

18.42 €

7 jours 1.62.44501631726161.550~-0.015

18.42 €

7 jours 1.62.44551831726181.550~-0.015

18.42 €

7 jours 1.62.44552031726201.550~-0.015

27.96 €

7 jours 1.62.44602531726251.550~-0.015

18.42 €

7 jours 1.82.7445631728061.750~-0.015

18.42 €

7 jours 1.82.7445831728081.750~-0.015

18.42 €

7 jours 1.82.74451031728101.750~-0.015

18.42 €

7 jours 1.82.74451231728121.750~-0.015

18.42 €

7 jours 1.82.74501431728141.750~-0.015

18.42 €

7 jours 1.82.74501631728161.750~-0.015

18.42 €

7 jours 1.82.74551831728181.750~-0.015

18.42 €

7 jours 1.82.74552031728201.750~-0.015

18.42 €

Devis 1.82.74602531728251.750~-0.015

18.42 €

7 jours 23445631730061.950~-0.015

18.42 €

Devis 23445831730081.950~-0.015

18.42 €

7 jours 234451031730101.950~-0.015

18.42 €

4 jours 234451231730121.950~-0.015

18.42 €

7 jours 234501431730141.950~-0.015

18.42 €

7 jours 234501631730161.950~-0.015

18.42 €

7 jours 234551831730181.950~-0.015

18.42 €

7 jours 234552031730201.950~-0.015

18.42 €

7 jours 234602531730251.950~-0.015

22.57 €

7 jours 234703031730301.950~-0.015

19.74 €

7 jours 2.53.7445831735082.40~-0.015

19.74 €

7 jours 2.53.74451231735122.40~-0.015

19.74 €

7 jours 2.53.74551631735162.40~-0.015

19.74 €

7 jours 2.53.74602031735202.40~-0.015

19.74 €

7 jours 2.53.74702531735252.40~-0.015

25.13 €

Devis 34.5645831740082.850~-0.015

Loading...

Informations de base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 4 Type Long-Neck Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique