Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | 80 | 4 | 8553541 | |
115.38 € | 1 | 6 jours | 2 | 20 | 120 | 4 | 8553542 | ||
165.21 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 25 | 120 | 5 | 8553551 | ||
168.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 12 | 80 | 6 | 8553561 | |
166.83 € | 1 | 6 jours | 3 | 30 | 120 | 6 | 8553562 | ||
170.62 € | 1 | 6 jours | 3 | 30 | 150 | 6 | 8553563 | ||
254.50 € | 1 | 6 jours | 4 | 16 | 100 | 8 | 8553581 | ||
206.92 € | 1 | 6 jours | 4 | 40 | 170 | 8 | 8553582 | ||
319.50 € | 1 | 6 jours | 5 | 20 | 100 | 10 | 8553601 | ||
258.38 € | 1 | 6 jours | 5 | 50 | 150 | 10 | 8553602 | ||
269.75 € | 1 | 6 jours | 5 | 50 | 200 | 10 | 8553603 | ||
350.70 € | 1 | 6 jours | 6 | 36 | 130 | 12 | 8553621 | ||
295.75 € | 1 | 6 jours | 6 | 60 | 200 | 12 | 8553622 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Aluminium / Graphite / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DG | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles