• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

2 cannelures, type crayon court, type hémisphérique (type haute précision) FX-PCS-EBD-6

2 cannelures, type crayon court, type hémisphérique (type haute précision) FX-PCS-EBD-6
Super ultra-fine particle carbide alloy and high rigidity pencil neck achieves high speeds, high precision, and a super long life. Also eliminates chattering problems inherent in fine shape processing and carving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-PCS-EBD-6-R0.1X1X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X1X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X2X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X2X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X30X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X30X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X130X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X130X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. Effective Slope Angle
(Degree)

90.17 €

1 6 jours 0.10.16501185132220°22′

90.17 €

1 6 jours 0.10.16501.5185132230°35′

90.17 €

1 6 jours 0.10.16501285132420°45′

90.17 €

1 6 jours 0.10.16501.5285132431°11′

90.17 €

1 6 jours 0.10.165010.585132120°11′

90.17 €

1 6 jours 0.10.16501.50.585132130°17′

90.18 €

1 6 jours 0.10.165011.585132320°33′

90.17 €

1 6 jours 0.10.16501.51.585132330°53′

87.78 €

1 6 jours 0.20.3502185134220°39′

88.16 €

1 6 jours 0.20.3503185134230°47′

87.78 €

1 6 jours 0.20.3504185134240°50′

88.16 €

1 6 jours 0.20.3505185134250°52′

87.78 €

1 6 jours 0.20.3502285134421°19′

86.32 €

1 6 jours 0.20.3503285134431°34′

87.78 €

1 6 jours 0.20.3504285134441°41′

88.15 €

1 6 jours 0.20.3505285134451°45′

85.96 €

1 6 jours 0.20.35020.585134120°19′

87.78 €

1 6 jours 0.20.35030.585134130°23′

87.78 €

1 6 jours 0.20.35040.585134140°25′

87.78 €

1 6 jours 0.20.35050.585134150°26′

87.78 €

1 6 jours 0.20.35021.585134320°59′

88.16 €

1 6 jours 0.20.35031.585134331°10′

87.78 €

1 6 jours 0.20.35041.585134341°15′

88.16 €

1 6 jours 0.20.35051.585134351°18′

84.87 €

1 6 jours 0.30.5503185136230°44′

84.87 €

1 6 jours 0.30.5505185136250°51′

84.87 €

1 6 jours 0.30.5503285136431°28′

84.87 €

1 6 jours 0.30.5505285136451°42′

84.87 €

1 6 jours 0.30.55030.585136130°22′

84.87 €

1 6 jours 0.30.55050.585136150°25′

83.69 €

1 6 jours 0.30.55031.585136331°6′

84.87 €

1 6 jours 0.30.55051.585136351°16′

84.87 €

1 6 jours 0.40.6503185138230°43′

84.87 €

1 6 jours 0.40.6505185138250°50′

84.87 €

1 6 jours 0.40.6507185138270°53′

84.87 €

1 6 jours 0.40.6503285138431°27′

84.87 €

1 6 jours 0.40.6505285138451°41′

84.87 €

1 6 jours 0.40.6507285138471°47′

84.87 €

1 6 jours 0.40.65030.585138130°21′

84.87 €

1 6 jours 0.40.65050.585138150°25′

84.87 €

1 6 jours 0.40.65070.585138170°26′

84.69 €

1 6 jours 0.40.65031.585138331°5′

84.87 €

1 6 jours 0.40.65051.585138351°16′

84.87 €

1 6 jours 0.40.65071.585138371°20′

102.24 €

1 6 jours 0.50.8503185140230°35′

102.24 €

1 6 jours 0.50.8505185140250°46′

102.12 €

1 6 jours 0.50.8507185140270°50′

102.12 €

1 6 jours 0.50.8509185140290°52′

102.24 €

1 6 jours 0.50.8503285140431°11′

102.24 €

1 6 jours 0.50.8505285140451°33′

102.12 €

1 6 jours 0.50.8507285140471°41′

102.12 €

1 6 jours 0.50.8509285140491°45′

102.12 €

1 6 jours 0.50.85030.585140130°17′

102.12 €

1 6 jours 0.50.85050.585140150°23′

102.12 €

1 6 jours 0.50.85070.585140170°25′

102.12 €

1 6 jours 0.50.85090.585140190°26′

102.24 €

1 6 jours 0.50.85031.585140330°53′

102.24 €

1 6 jours 0.50.85051.585140351°9′

102.12 €

1 6 jours 0.50.85071.585140371°16′

102.12 €

1 6 jours 0.50.85091.585140391°19′

Loading...

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 R Precision(μm) -0.005~+0.005
Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique