Fraise hémisphérique à 2 cannelures, type miniature CRN-EBD-3

Fraise hémisphérique à 2 cannelures, type miniature CRN-EBD-3
A small diameter ball end mill series with a CrN coating for excellent lubricity. Ideal for fine processing of copper electrodes and IT parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRN-EBD-3-R0.1X0.2
CRN-EBD-3-R0.2X0.4
CRN-EBD-3-R0.3X0.6
CRN-EBD-3-R0.4X0.8
CRN-EBD-3-R0.5X1
CRN-EBD-3-R0.6X1.2
CRN-EBD-3-R0.7X1.4
CRN-EBD-3-R0.8X1.6
CRN-EBD-3-R0.9X1.8
CRN-EBD-3-R0.25X0.5
CRN-EBD-3-R0.35X0.7
CRN-EBD-3-R0.45X0.9
CRN-EBD-3-R0.55X1.1
CRN-EBD-3-R0.65X1.3
CRN-EBD-3-R0.75X1.5
CRN-EBD-3-R0.85X1.7
CRN-EBD-3-R0.95X1.9
CRN-EBD-3-R1.05X2.1
CRN-EBD-3-R1.1X2.2
CRN-EBD-3-R1.2X2.4
CRN-EBD-3-R1.3X2.6
CRN-EBD-3-R1.4X2.8
CRN-EBD-3-R1.5X3
CRN-EBD-3-R1.15X2.3
CRN-EBD-3-R1.25X2.5
CRN-EBD-3-R1.35X2.7
CRN-EBD-3-R1.45X2.9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

105.29 €

1 6 jours 0.10.40.28531052

90.32 €

1 6 jours 0.20.80.48531054

84.00 €

1 6 jours 0.31.10.68531056

79.26 €

1 6 jours 0.420.88531058

69.89 €

1 6 jours 0.52.518531060

69.89 €

1 6 jours 0.631.28531062

69.89 €

1 6 jours 0.73.51.48531064

69.89 €

1 6 jours 0.841.68531066

69.89 €

1 6 jours 0.94.51.88531068

84.00 €

1 6 jours 0.251.10.58531055

79.26 €

1 6 jours 0.351.50.78531057

69.89 €

1 6 jours 0.452.20.98531059

69.89 €

1 6 jours 0.5531.18531061

69.89 €

1 6 jours 0.653.51.38531063

69.89 €

1 6 jours 0.7541.58531065

69.89 €

1 6 jours 0.854.51.78531067

69.89 €

1 6 jours 0.9551.98531069

69.89 €

1 6 jours 1.0562.18531071

69.89 €

1 6 jours 1.162.28531072

69.89 €

1 6 jours 1.262.48531074

69.89 €

1 6 jours 1.382.68531076

69.89 €

1 6 jours 1.482.88531078

69.89 €

1 6 jours 1.5838531080

69.89 €

1 6 jours 1.1562.38531073

69.89 €

1 6 jours 1.2562.58531075

69.89 €

1 6 jours 1.3582.78531077

69.89 €

1 6 jours 1.4582.98531079

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN Overall Length (L)(mm) 40 Shank diameter (d)(mm) 3
R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R With/Without Torsion Available

Assistance technique