Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WXS-EBD-R0.75X3 |
WXS-EBD-R2X8X4 |
WXS-EBD-R8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Tool No. | Corner chamfer width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.80 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 1.5 | 50 | 3 | 4 | -0.005~+0.005 | 3041415 | 1.45 | ||
30.41 € | 1 | 6 jours | 2 | 4 | 60 | 8 | 4 | -0.007~+0.007 | 3041441 | 3.85 | ||
304.42 € | 1 | 6 jours | 8 | 24 | 140 | - | 16 | -0.01~+0.01 | 3041560 | - |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles