• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, type hémisphérique, pour coupe intensive (compatible HSK) FX-HS-EBDS

2 cannelures, type hémisphérique, pour coupe intensive (compatible HSK) FX-HS-EBDS
  • Remise sur volume

Ball end mill for heavy cutting that enables high speed and high efficiency (large cutting depth). Short overall length which fits shrink-fit and HSK types perfectly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-HS-EBDS-R0.5X2.5
FX-HS-EBDS-R0.75X3.75
FX-HS-EBDS-R1X5
FX-HS-EBDS-R1.5X7.5
FX-HS-EBDS-R2X10
FX-HS-EBDS-R2.5X12.5
FX-HS-EBDS-R3X15
FX-HS-EBDS-R4X20
FX-HS-EBDS-R5X25
FX-HS-EBDS-R6X30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Tool No. With/Without Torsion Neck diameter
(mm)

87.89 €

7 jours 0.51502.56-0.018521400Available0.95

91.91 €

7 jours 0.751.5503.756-0.018521401Available1.45

91.91 €

7 jours 125056-0.018521402Available1.95

98.83 €

7 jours 1.53507.56-0.015~+0.0158521403Available2.85

97.13 €

7 jours 2450106-0.015~+0.0158521404Available3.85

112.45 €

Disponible 7 jours 2.555012.56-0.015~+0.0158521405Available4.8

107.35 €

Devis 3650156-0.015~+0.0158521406Available5.7

97.40 €

7 jours 4860208-0.015~+0.0158521408Available7.6

123.15 €

7 jours 510702510-0.015~+0.0158521410Available9.5

159.20 €

7 jours 612803012-0.015~+0.0158521412Available11.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique