• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

2 cannelures, type hémisphérique à ultra-haute précision WXE-EBD

2 cannelures, type hémisphérique à ultra-haute précision WXE-EBD

Ultra-high precision ball end mill series for better craftsmanship. Provides high-precision rounding and high runout accuracy of the blade part. The product accuracy warranty sheet is included for HP3 specification types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WXE-EBD-R3X12-HP3
WXE-EBD-R3X12-HP5
WXE-EBD-R4X16-HP3
WXE-EBD-R4X16-HP5
WXE-EBD-R5X20-HP3
WXE-EBD-R5X20-HP5
WXE-EBD-R6X24-HP3
WXE-EBD-R6X24-HP5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Tool No. With/Without Torsion Neck diameter
(mm)
Accuracy

105.51 €

4 jours 3690126-0.003~0.0033040260Available5.9HP3

96.93 €

4 jours 3690126-0.005~+0.0053040060Available5.9HP5

102.92 €

4 jours 48100168-0.003~0.0033040280Available7.9HP3

94.79 €

4 jours 48100168-0.005~+0.0053040080Available7.9HP5

125.12 €

4 jours 5101002010-0.003~0.0033040300Available9.9HP3

115.38 €

4 jours 5101002010-0.005~+0.0053040100Available9.9HP5

159.79 €

4 jours 6121102412-0.003~0.0033040320Available11.9HP3

148.96 €

4 jours 6121102412-0.005~+0.0053040120Available11.9HP5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ball work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique