Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.86 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.4 | 60 | 4 | 0.2 | 8503702 | ||
102.12 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.8 | 60 | 4 | 0.4 | 8503704 | ||
95.80 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 1.1 | 60 | 4 | 0.6 | 8503706 | ||
92.64 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 2 | 60 | 4 | 0.8 | 8503708 | ||
87.89 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 2.5 | 60 | 4 | 1 | 8503710 | ||
92.64 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 3 | 60 | 4 | 1.2 | 8503712 | ||
92.64 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 3.5 | 60 | 4 | 1.4 | 8503714 | ||
92.64 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 4 | 60 | 4 | 1.6 | 8503716 | ||
92.64 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 4.5 | 60 | 4 | 1.8 | 8503718 | ||
92.64 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 4 | 60 | 4 | 1.5 | 8503715 | ||
90.32 € | 1 | 6 jours | 1 | 5 | 60 | 6 | 2 | 8503720 | ||
92.64 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 8 | 70 | 6 | 3 | 8503730 | ||
102.12 € | 1 | 6 jours | 1.25 | 6 | 70 | 6 | 2.5 | 8503725 | ||
105.29 € | 1 | 6 jours | 1.75 | 8 | 70 | 6 | 3.5 | 8503735 | ||
92.64 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 80 | 6 | 4 | 8503740 | ||
88.75 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 70 | 4 | 4 | 8503741 | ||
104.56 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 10 | 90 | 6 | 5 | 8503750 | ||
103.70 € | 1 | 6 jours | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | 8503860 | ||
97.40 € | 1 | 6 jours | 4 | 14 | 110 | 8 | 8 | 8503880 | ||
125.73 € | 1 | 6 jours | 5 | 18 | 125 | 10 | 10 | 8503900 | ||
165.21 € | 1 | 6 jours | 6 | 22 | 140 | 12 | 12 | 8503920 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Outer Diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles