2 cannelures, type hémisphérique avec trous d'huile FX-HO-MG-EBD

2 cannelures, type hémisphérique avec trous d'huile FX-HO-MG-EBD
The oil hole shows its true performance when drilling deep holes where chip discharge can be problematic.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-HO-MG-EBD-R3X6
FX-HO-MG-EBD-R4X8
FX-HO-MG-EBD-R5X10
FX-HO-MG-EBD-R6X12
FX-HO-MG-EBD-R8X16
FX-HO-MG-EBD-R10X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

91.40 €

1 6 jours 31290668521560

118.86 €

1 6 jours 414100888521580

150.62 €

1 6 jours 51810010108521600

193.54 €

1 6 jours 62211012128521620

413.27 €

1 6 jours 83014016168521660

648.46 €

1 6 jours 103816020208521700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique