2 cannelures, type hémisphérique avec trous d'huile (haute rigidité) FXS-HO-EBDS

2 cannelures, type hémisphérique avec trous d'huile (haute rigidité) FXS-HO-EBDS
  • Remise sur volume
Ball end mill for high-hardness steel with an oil hole that has achieved superb tool rigidity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-HO-EBDS-R3X6
FXS-HO-EBDS-R4X8
FXS-HO-EBDS-R5X10
FXS-HO-EBDS-R6X12
FXS-HO-EBDS-R8X16
FXS-HO-EBDS-R10X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. Neck base diameter
(mm)

95.68 €

1 Disponible 6 jours 36906685183065.9

124.87 €

1 Disponible 6 jours 481008885183087.9

158.34 €

1 Disponible 6 jours 510100101085183109.9

203.84 €

1 Disponible 6 jours 6121101212851831211.9

433.87 €

1 Disponible 6 jours 8161401616851831615.8

675.92 €

1 Disponible 6 jours 10201602020851832019.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique