2 cannelures, type crayon, type hémisphérique WXL-PC-EBD

2 cannelures, type crayon, type hémisphérique WXL-PC-EBD
  • Remise sur volume
WXL coating has excellent lubrication and resistance to wear. Can be used for a wide range of work materials and cutting areas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X1
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X1.5
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X2
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X2.5
WXL-PC-EBD-R0.1X0.5X3
WXL-PC-EBD-R0.1X1X2
WXL-PC-EBD-R0.1X1X2.5
WXL-PC-EBD-R0.1X1X3
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X2
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X3
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X4
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X5
WXL-PC-EBD-R0.2X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.2X1X4
WXL-PC-EBD-R0.2X1X5
WXL-PC-EBD-R0.2X1X6
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X2
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X4
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X8
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X10
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X12
WXL-PC-EBD-R0.3X0.5X16
WXL-PC-EBD-R0.3X1X4
WXL-PC-EBD-R0.3X1X6
WXL-PC-EBD-R0.3X1X8
WXL-PC-EBD-R0.3X1X10
WXL-PC-EBD-R0.3X1X12
WXL-PC-EBD-R0.3X1X16
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X4
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X8
WXL-PC-EBD-R0.4X0.5X12
WXL-PC-EBD-R0.4X1X8
WXL-PC-EBD-R0.4X1X12
WXL-PC-EBD-R0.4X1X16
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X6
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X8
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X10
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X12
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X16
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X18
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X20
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X25
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X30
WXL-PC-EBD-R0.5X0.5X35
WXL-PC-EBD-R0.5X1X10
WXL-PC-EBD-R0.5X1X16
WXL-PC-EBD-R0.5X1X20
WXL-PC-EBD-R0.5X1X25
WXL-PC-EBD-R0.5X1X30
WXL-PC-EBD-R0.5X1X35
WXL-PC-EBD-R0.5X1X40
WXL-PC-EBD-R0.5X1X50
WXL-PC-EBD-R0.5X1X60
WXL-PC-EBD-R0.5X1X70
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X8
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X10
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X12
WXL-PC-EBD-R0.5X1.5X16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)
Tool No. Neck diameter
(mm)
Effective length from blade tip to shank (reference) L2
(mm)
Neck base diameter
(mm)

94.90 €

1 6 jours 0.10.1645140.531700110.198.30.20

97.50 €

1 6 jours 0.10.16451.540.531700120.198.80.21

102.30 €

1 6 jours 0.10.1645240.531700130.199.20.22

111.70 €

1 6 jours 0.10.16452.540.531700140.199.70.23

120.90 €

1 6 jours 0.10.1645340.531700150.1910.20.24

102.30 €

1 6 jours 0.10.164524131700210.199.20.25

111.70 €

1 6 jours 0.10.16452.54131700220.199.60.27

120.90 €

1 6 jours 0.10.164534131700230.1910.10.28

82.70 €

1 6 jours 0.20.345240.531700510.389.00.41

82.70 €

1 Disponible 6 jours 0.20.345340.531700520.389.90.43

82.70 €

1 Disponible 6 jours 0.20.345440.531700530.3810.90.44

85.80 €

1 6 jours 0.20.345540.531700540.3811.90.46

88.20 €

1 6 jours 0.20.345640.531700550.3812.80.47

82.70 €

1 Disponible 6 jours 0.20.34544131700610.3810.80.50

85.80 €

1 Disponible 6 jours 0.20.34554131700620.3811.70.53

88.20 €

1 6 jours 0.20.34564131700630.3812.70.57

74.90 €

1 Disponible 6 jours 0.30.545240.531700910.589.00.61

77.10 €

1 Disponible 6 jours 0.30.545440.531700920.5810.90.64

77.10 €

1 6 jours 0.30.545640.531700930.5812.80.67

79.20 €

1 Disponible 6 jours 0.30.545840.531700940.5814.80.70

79.60 €

1 Disponible 6 jours 0.30.5451040.531700950.5816.70.74

86.40 €

1 6 jours 0.30.5451240.531700960.5818.70.77

86.40 €

1 6 jours 0.30.5501640.531700970.5822.50.84

73.70 €

1 Disponible 6 jours 0.30.54544131701010.5810.80.69

77.10 €

1 6 jours 0.30.54564131701020.5812.60.76

79.20 €

1 6 jours 0.30.54584131701030.5814.50.83

79.60 €

1 Disponible 6 jours 0.30.545104131701040.5816.40.9

86.40 €

1 6 jours 0.30.545124131701050.5818.20.97

88.90 €

1 6 jours 0.30.550164131701060.5822.01.11

80.10 €

1 Disponible 6 jours 0.40.645440.531701110.7810.50.84

82.70 €

1 Disponible 6 jours 0.40.645640.531701120.7812.50.87

82.70 €

1 Disponible 6 jours 0.40.645840.531701130.7814.40.9

86.90 €

1 Disponible 6 jours 0.40.6451240.531701140.7818.30.97

82.70 €

1 6 jours 0.40.64584131701210.7814.11.02

86.90 €

1 Disponible 6 jours 0.40.645124131701220.7817.91.16

90.00 €

1 Disponible 6 jours 0.40.650164131701230.7821.61.3

70.10 €

1 6 jours 0.50.6345640.531701310.9512.21.03

70.10 €

1 Disponible 6 jours 0.50.6345840.531701320.9514.11.07

70.10 €

1 Disponible 6 jours 0.50.63451040.531701330.9516.01.1

71.80 €

1 Disponible 6 jours 0.50.63451240.531701340.9518.01.14

73.70 €

1 6 jours 0.50.63501640.531701350.9521.81.21

81.50 €

1 6 jours 0.50.63551840.531701360.9523.81.24

88.90 €

1 6 jours 0.50.63552040.531701370.9525.71.28

94.60 €

1 6 jours 0.50.63602540.531701380.9530.51.37

97.20 €

1 6 jours 0.50.63653040.531701390.9535.41.45

101.60 €

1 6 jours 0.50.63703540.531701400.9540.21.54

70.10 €

1 Disponible 6 jours 0.50.6345104131701410.9515.71.26

73.70 €

1 6 jours 0.50.6350164131701420.9521.31.47

88.90 €

1 Disponible 6 jours 0.50.6355204131701430.9525.01.61

94.60 €

1 Disponible 6 jours 0.50.6360254131701440.9529.71.78

97.20 €

1 Disponible 6 jours 0.50.6365304131701450.9534.41.96

101.60 €

1 Disponible 6 jours 0.50.6370354131701460.9539.12.13

104.70 €

1 6 jours 0.50.6380404131701470.9543.72.31

111.70 €

1 Disponible 6 jours 0.50.6390504131701480.9553.12.66

119.30 €

1 Disponible 6 jours 0.50.63100604131701490.9562.43

126.20 €

1 6 jours 0.50.63110704131701500.9571.83.35

63.80 €

1 Disponible 6 jours 0.50.6345841.531701510.9513.51.31

70.10 €

1 Disponible 6 jours 0.50.63451041.531701520.9515.41.41

70.10 €

1 Disponible 6 jours 0.50.63451241.531701530.9517.21.52

73.70 €

1 Disponible 6 jours 0.50.63501641.531701540.9520.81.73

Loading...

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) R Precision(μm) -0.005~+0.005 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique