2 cannelures, type crayon long, type hémisphérique FX-PCL-EBD

2 cannelures, type crayon long, type hémisphérique FX-PCL-EBD
Ball end mill for deep-engraving in places that cannot be reached with ordinary end mills.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-PCL-EBD-R2X4X200
FX-PCL-EBD-R3X6X200
FX-PCL-EBD-R4X8X200
FX-PCL-EBD-R5X10X250
FX-PCL-EBD-R6X12X250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck base diameter
(mm)
Effective Slope Angle
(Degree)

239.02 €

1 6 jours 28200100108545604121°20′

273.36 €

1 6 jours 312200120128545606181°18′

273.36 €

1 6 jours 414200100128545608241°11′

448.46 €

1 6 jours 518250140168545610301°13′

448.46 €

1 6 jours 622250110168545612361°4′

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
Neck Section Taper Half Angle(Degree) 1.5 With/Without Torsion Available

Assistance technique