3 cannelures, longue tige, type hémisphérique (haute efficacité) FXS-LS-EBT

3 cannelures, longue tige, type hémisphérique (haute efficacité) FXS-LS-EBT
In addition to conventional coating properties, this coating has extremely high oxidation resistance to achieve high-speed machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXS-LS-EBT-R3X140
FXS-LS-EBT-R4X160
FXS-LS-EBT-R5X180
FXS-LS-EBT-R6X200
FXS-LS-EBT-R8X220
FXS-LS-EBT-R10X250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

104.54 €

1 6 jours 31214068518406

135.96 €

1 6 jours 41416088518408

178.21 €

1 6 jours 518180108518410

227.50 €

1 6 jours 622200128518412

440.38 €

1 6 jours 830220168518416

693.33 €

1 6 jours 1038250208518420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 3
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.015~+0.015 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
With/Without Torsion Available

Assistance technique